Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1233.01 |
K1233.02 |
K1233.03 |
K1233.04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | S (mm) | B (mm) | F (kN) | Poids (kg) | Plaque de Base (mm) | Plage de réglag (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.28 € | 1 | 4 jours | 100 | 140 | 17 | 18 | 60 | 1,7500 | 76x111 | 100 - 140 | ||
141.45 € | 1 | 4 jours | 140 | 200 | 17 | 18 | 60 | 2,4500 | 76x111 | 140 - 200 | ||
197.80 € | 1 | 4 jours | 200 | 320 | 22 | 22 | 40 | 3,9200 | 90x160 | 200 - 320 | ||
229.43 € | 1 | 4 jours | 320 | 540 | 25 | 22 | 25 | 3,9500 | 90x160 | 320 - 540 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Finition 1 | avec contre-écrou | Désignation | Vérin |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
S(mm)
B(mm)
F(kN)
Poids(kg)
Plaque de Base(mm)
Plage de réglag(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles