Mâchoire prismatique pour étau de bridage CNC (K1376)

Mâchoire prismatique pour étau de bridage CNC (K1376)
· Pour le serrage de pièces arrondies

· Vés dans le sens horizontal et vertical

· Trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1376.125

Référence pièce
K1376.125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

196.55 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier B=Largeur(mm) 20 D(mm) 8-38
H(mm) 43 L=Longueur(mm) 125 Finition 2 traitée
Désignation Mors Prismatique Poids(kg) 0,7200 RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire prismatique pour étau de bridage CNC (K1376), le numéro d'article est le suivant: K1376.125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1376.125.

Assistance technique