Mors épaulé dégagé pour étau auto-centrant, largeur de mors 80-125 mm, forme A (K1384)

Mors épaulé dégagé pour étau auto-centrant, largeur de mors 80-125 mm, forme A (K1384)
· Support pour le montage des mors à visser

· Possibilité de changer rapidement différents mors à visser

· Trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1384.08025

Référence pièce
K1384.08025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

161.08 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme A B=Largeur(mm) 45
H(mm) 25 H1(mm) 12,5 L=Longueur(mm) 80
L1(mm) 38 Finition 2 traitée Désignation Mors Rapporté Étagé
Poids(kg) 0,3960 RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Mors épaulé dégagé pour étau auto-centrant, largeur de mors 80-125 mm, forme A (K1384), le numéro d'article est le suivant: K1384.08025.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1384.08025.

Assistance technique