Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couple de serrage des vis (Nm) | C (ISO 4029) | D1 (H7) (mm) | D2 (H7) (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2 max. (mm) | D4 (mm) | Taille | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Moment d'inertie (gm²) | Vitesse max. (tr/min) | Décalage angulaire max. (°) | Désalignement max. de l'arbre axial (mm) | Désalignement max. de l'arbre radial (mm) | Couple nominal (Nm) | Résistance à la torsion (10⁻³ Nm/rad) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.34 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00631 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0745 | ||
79.34 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 6 | 8 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00631 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0646 | ||
79.34 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 6 | 10 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00631 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0695 | ||
79.34 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 8 | 8 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00631 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0699 | ||
79.34 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 8 | 10 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00631 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0669 | ||
79.34 € | 1 | 4 jours | 1,5 | M3 | 10 | 10 | 6 | 12 | 25 | 25 | 28 | 8 | 4 | 0,00631 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,558 | 0,0658 | ||
96.50 € | 1 | 4 jours | 3,4 | M4 | 6 | 6 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,01860 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 25 | 2,530 | 0,1509 | ||
96.50 € | 1 | 4 jours | 3,4 | M4 | 6 | 8 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,01860 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 25 | 2,530 | 0,1600 | ||
96.50 € | 1 | 4 jours | 3,4 | M4 | 6 | 10 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,01860 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 25 | 2,530 | 0,1466 | ||
96.50 € | 1 | 4 jours | 3,4 | M4 | 8 | 8 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,01860 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 25 | 2,530 | 0,1479 | ||
96.50 € | 1 | 4 jours | 3,4 | M4 | 8 | 10 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,01860 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 25 | 2,530 | 0,1442 | ||
96.50 € | 1 | 4 jours | 3,4 | M4 | 10 | 10 | 6 | 14 | 30 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 0,01860 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | 25 | 2,530 | 0,1439 | ||
128.34 € | 1 | 4 jours | 7 | M5 | 6 | 6 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,07580 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 36 | 11,008 | 0,2955 | ||
128.34 € | 1 | 4 jours | 7 | M5 | 10 | 10 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,07580 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 36 | 11,008 | 0,3400 | ||
128.34 € | 1 | 4 jours | 7 | M5 | 10 | 12 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,07580 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 36 | 11,008 | 0,3400 | ||
128.34 € | 1 | 4 jours | 7 | M5 | 12 | 12 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,07580 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 36 | 11,008 | 0,3189 | ||
128.34 € | 1 | 4 jours | 7 | M5 | 15 | 15 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,07580 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 36 | 11,008 | 0,3098 | ||
128.34 € | 1 | 4 jours | 7 | M5 | 16 | 16 | 6 | 19 | 40 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 0,07580 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | 36 | 11,008 | 0,3054 | ||
177.35 € | 1 | 4 jours | 14 | M6 | 10 | 10 | 10 | 26 | 50 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 0,24600 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 73 | 20,995 | 0,6750 | ||
177.35 € | 1 | 4 jours | 14 | M6 | 15 | 15 | 10 | 26 | 50 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 0,24600 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 73 | 20,995 | 0,6451 | ||
177.35 € | 1 | 4 jours | 14 | M6 | 16 | 16 | 10 | 26 | 50 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 0,24600 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 73 | 20,995 | 0,6375 | ||
177.35 € | 1 | 4 jours | 14 | M6 | 19 | 19 | 10 | 26 | 50 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 0,24600 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 73 | 20,995 | 0,6850 | ||
177.35 € | 1 | 4 jours | 14 | M6 | 20 | 20 | 10 | 26 | 50 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 0,24600 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 73 | 20,995 | 0,6071 | ||
273.63 € | 1 | 4 jours | 27 | M8 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 0,69400 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 110 | 37,165 | 0,0013 | ||
273.63 € | 1 | 4 jours | 27 | M8 | 16 | 16 | 10 | 30 | 60 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 0,69400 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 110 | 37,165 | 0,0013 | ||
273.63 € | 1 | 4 jours | 27 | M8 | 20 | 20 | 10 | 30 | 60 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 0,69400 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 110 | 37,165 | 0,0013 | ||
273.63 € | 1 | 4 jours | 27 | M8 | 24 | 24 | 10 | 30 | 60 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 0,69400 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | 110 | 37,165 | 0,0013 | ||
283.96 € | 1 | 4 jours | 27 | M8 | 15 | 15 | 15 | 35 | 70 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 1,40700 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | 190 | 196,024 | 0,0021 | ||
283.96 € | 1 | 4 jours | 27 | M8 | 20 | 20 | 15 | 35 | 70 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 1,40700 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | 190 | 196,024 | 0,0021 | ||
283.96 € | 1 | 4 jours | 27 | M8 | 32 | 32 | 15 | 35 | 70 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 1,40700 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | 190 | 196,024 | 0,0021 |
Loading...
Finition 1 | démontable moyeu de serrage | Désignation | Accouplement Élastique | Matériau principal | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Couple de serrage des vis(Nm)
C (ISO 4029)
D1 (H7)(mm)
D2 (H7)(mm)
D1/D2 min.(mm)
D1/D2 max.(mm)
D4(mm)
Taille
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Moment d'inertie(gm²)
Vitesse max.(tr/min)
Décalage angulaire max. (°)
Désalignement max. de l'arbre axial(mm)
Désalignement max. de l'arbre radial(mm)
Couple nominal(Nm)
Résistance à la torsion(10⁻³ Nm/rad)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles