Raccords à ressort en aluminium avec moyeux de serrage (K2037)

Raccords à ressort en aluminium avec moyeux de serrage (K2037)
· Raccord à ressort sans jeu avec moyeux de serrage

· Grande rigidité en torsion, compensation du décalage de l'arbre avec des forces de rappel minimales

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 3 et 35 mm

· Plage de couple : 3 - 190 Nm

· Conception du raccord facilitant le montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2037.0160230303
K2037.0160230505
K2037.0160230506
K2037.0160230606
K2037.0180160303
K2037.0180160505
K2037.0180160506
K2037.0180160606
K2037.0200280303
K2037.0200280505
K2037.0200280506
K2037.0200280508
K2037.0200280606
K2037.0200280608
K2037.0200280808
K2037.0220200303
K2037.0220200505
K2037.0220200506
K2037.0220200508
K2037.0220200606
K2037.0220200608
K2037.0220200808
K2037.0250280606
K2037.0250280608
K2037.0250280610
K2037.0250280808
K2037.0250280810
K2037.0250281010
K2037.0300400606
K2037.0300400608
K2037.0300400610
K2037.0300400808
K2037.0300400810
K2037.0300401010
K2037.0400480606
K2037.0400481010
K2037.0400481012
K2037.0400481212
K2037.0400481515
K2037.0400481616
K2037.0500651010
K2037.0500651515
K2037.0500651616
K2037.0500651919
K2037.0500652020
K2037.0600801010
K2037.0600801616
K2037.0600802020
K2037.0600802424
K2037.0700951515
K2037.0700952020
K2037.0700953232
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple de serrage des vis
(Nm)
C (ISO 4029) D1 (H7)
(mm)
D2 (H7)
(mm)
D1/D2 min.
(mm)
D1/D2 max.
(mm)
D4
(mm)
Taille L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Moment d'inertie
(gm²)
Vitesse max.
(tr/min)
Décalage angulaire max. (°) Désalignement max. de l'arbre axial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre radial
(mm)
Couple nominal
(Nm)
Résistance à la torsion
(10⁻³ Nm/rad)
Poids
(kg)

35.62 €

1 4 jours 1M2,5333616162373,50,000281000020,50,1530,0760,0100

35.62 €

1 4 jours 1M2,5553616162373,50,000281000020,50,1530,0760,0088

35.62 €

1 4 jours 1M2,5563616162373,50,000281000020,50,1530,0760,0090

35.62 €

1 4 jours 1M2,5663616162373,50,000281000020,50,1530,0760,0088

38.08 €

1 4 jours 1M2,53336181816,652,50,000451000020,50,1530,1030,0100

38.08 €

1 4 jours 1M2,55536181816,652,50,000451000020,50,1530,1030,0099

38.08 €

1 4 jours 1M2,55636181816,652,50,000451000020,50,1530,1030,0097

38.08 €

1 4 jours 1M2,56636181816,652,50,000451000020,50,1530,1030,0093

47.89 €

1 4 jours 1,5M33338202028840,000959500110,150,4070,0200

47.89 €

1 4 jours 1,5M35538202028840,000959500110,150,4070,0176

47.89 €

1 4 jours 1,5M35638202028840,000959500110,150,4070,0204

47.89 €

1 4 jours 1,5M35838202028840,000959500110,150,4070,0185

47.89 €

1 4 jours 1,5M36638202028840,000959500110,150,4070,0179

47.89 €

1 4 jours 1,5M36838202028840,000959500110,150,4070,0176

47.89 €

1 4 jours 1,5M38838202028840,000959500110,150,4070,0180

47.89 €

1 4 jours 1M2,5333102222205,52,750,001159500110,1530,6900,0180

47.89 €

1 4 jours 1M2,5553102222205,52,750,001159500110,1530,6900,0183

47.89 €

1 4 jours 1M2,5563102222205,52,750,001159500110,1530,6900,0153

47.89 €

1 4 jours 1M2,5583102222205,52,750,001159500110,1530,6900,0161

47.89 €

1 4 jours 1M2,5663102222205,52,750,001159500110,1530,6900,0143

47.89 €

1 4 jours 1M2,5683102222205,52,750,001159500110,1530,6900,0162

47.89 €

1 4 jours 1M2,5883102222205,52,750,001159500110,1530,6900,0157

51.57 €

1 4 jours 1,5M366612252528840,002398000110,170,7330,0277

51.57 €

1 4 jours 1,5M368612252528840,002398000110,170,7330,0278

51.57 €

1 4 jours 1,5M3610612252528840,002398000110,170,7330,0260

51.57 €

1 4 jours 1,5M388612252528840,002398000110,170,7330,0272

51.57 €

1 4 jours 1,5M3810612252528840,002398000110,170,7330,0254

51.57 €

1 4 jours 1,5M31010612252528840,002398000110,170,7330,0247

60.13 €

1 4 jours 3,4M466614303040115,50,00680600010,850,1100,8680,0553

60.13 €

1 4 jours 3,4M468614303040115,50,00680600010,850,1100,8680,0579

60.13 €

1 4 jours 3,4M4610614303040115,50,00680600010,850,1100,8680,0600

60.13 €

1 4 jours 3,4M488614303040115,50,00680600010,850,1100,8680,0582

60.13 €

1 4 jours 3,4M4810614303040115,50,00680600010,850,1100,8680,0551

60.13 €

1 4 jours 3,4M41010614303040115,50,00680600010,850,1100,8680,0551

73.61 €

1 4 jours 7M566619404048115,50,02790500010,850,15193,7670,1200

73.61 €

1 4 jours 7M51010619404048115,50,02790500010,850,15193,7670,1239

73.61 €

1 4 jours 7M51012619404048115,50,02790500010,850,15193,7670,1201

73.61 €

1 4 jours 7M51212619404048115,50,02790500010,850,15193,7670,1149

73.61 €

1 4 jours 7M51515619404048115,50,02790500010,850,15193,7670,1153

73.61 €

1 4 jours 7M51616619404048115,50,02790500010,850,15193,7670,1209

90.76 €

1 4 jours 14M610101026505065199,50,0897050001,50,70,15357,1960,2500

90.76 €

1 4 jours 14M615151026505065199,50,0897050001,50,70,15357,1960,2480

90.76 €

1 4 jours 14M616161026505065199,50,0897050001,50,70,15357,1960,2436

90.76 €

1 4 jours 14M619191026505065199,50,0897050001,50,70,15357,1960,2306

90.76 €

1 4 jours 14M620201026505065199,50,0897050001,50,70,15357,1960,2315

208.39 €

1 4 jours 27M8101010306060802512,50,2320045001,50,70,157012,7500,5000

208.39 €

1 4 jours 27M8161610306060802512,50,2320045001,50,70,157012,7500,5000

208.39 €

1 4 jours 27M8202010306060802512,50,2320045001,50,70,157012,7500,4462

208.39 €

1 4 jours 27M8242410306060802512,50,2320045001,50,70,157012,7500,4250

257.39 €

1 4 jours 27M8151515357070952512,50,50660400010,330,113066,7680,7500

257.39 €

1 4 jours 27M8202015357070952512,50,50660400010,330,113066,7680,7223

257.39 €

1 4 jours 27M8323215357070952512,50,50660400010,330,113066,7680,6595

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 avec moyeu à serrage radial Désignation Accouplement Élastique Matériau principal Aluminium
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique