Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1389.176390
Forme | A | D1(mm) | 138 | H=Hauteur(mm) | 39 |
---|---|---|---|---|---|
H1(mm) | 20,8 | Finition 1 | UNILOCK | Finition 2 | ESM 176 |
Pression de service(MPa) | 6 | D=Diamètre(mm) | 176 | Force de traction avec turbo(kN) | 40 |
Type de forme | sans taquet d'indexation |
Vous vous trouvez sur la page de Module de serrage UNILOCK ESM 176 (K1389), le numéro d'article est le suivant: K1389.176390.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1389.176390.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles