Billes de convoyage avec boîtier en plastique, forme A (K1827)

Billes de convoyage avec boîtier en plastique, forme A (K1827)
· Domaines d'application : construction de machines, logistique, moyens de manutention, technique de mesure

· Idéal pour le transport de produits sensibles

· Couvercle fermé sans fente

· Nettoyage aisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1827.150
K1827.220
K1827.300
K1827.440
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
DK
(mm)
D=diamètre
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
H2
(mm)
Capacité de charge C
(N)
Poids
(kg)

8.88 €

1 4 jours 15,875243120,59,54,52000,0127

16.28 €

1 4 jours 22,225364530,5104,52500,0429

27.50 €

1 4 jours 30455537145,53500,0820

87.99 €

1 4 jours 44,5627553,51995000,5200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal POM Forme A Type-forme bille en POM
Finition 1 corps Type de fixation emmanchage Désignation Bille de Convoyage
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique