Vérin à tirer pneumatique (K1390)

Vérin à tirer pneumatique (K1390)
· Procédure de serrage automatique grâce à la pneumatique

· Peut également être utilisé comme système de serrage à point zéro

· Détection possible de la position de la pièce

· Serrage et desserrage rapides de la pièce

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1390.40075
K1390.50105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
D=Diamètre
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
Poids
(kg)
Force de serrage
(kN)

330.57 €

1 4 jours 50408403830261567563M51,31401

479.55 €

1 4 jours 75631250473531191010588G 1/83,28002,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Corps de finition de surface bruni Composant de finition de surface cémenté
Finition 1 pneumatique Désignation Vérin à Tirer Pression de service(MPa) 0,3 - 1,0
H6(mm) 1,9 RoHS true

Assistance technique