Tenon de serrage pour vérin à tirer pneumatique (K1391)

Tenon de serrage pour vérin à tirer pneumatique (K1391)
· Accessoires pour vérin à tirer pneumatique K1390

· Montage vissé par le dessous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1391.108090
K1391.110011
K1391.112013
K1391.116017
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
D2
(mm)
D3=Filetage L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
D=Diamètre
(mm)
Poids
(kg)

21.69 €

1 4 jours 84,3M8389241,56120,0168

21.69 €

1 4 jours 84,3M103811241,56120,0195

25.13 €

1 4 jours 126,5M12481331,5210200,0477

25.13 €

1 4 jours 126,5M16481731,5210200,0602

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface bruni Finition 1 pour vérin à tirer
Finition 2 pneumatique Désignation Vis de Serrage RoHS true

Assistance technique