Glissières télescopiques à super extension avec équerre d‘appui, portance 75 kg maxi. (K0543)

Glissières télescopiques à super extension avec équerre d‘appui, portance 75 kg maxi. (K0543)
Matière, Finition :
Glissières acier, zinguées à chaud.
Cage à billes en acier, zingué.
Billes en acier C, trempées.
Exemple de commande :
K0543.10350 (vendues par paires)
Nota :
Pour les glissières télescopiques avec super extension, la course est supérieure à la longueur du rail. Grâce au rappel automatique intégré, la glissière de guidage est automatiquement amenée en position de butée lors de la fermeture. Les vis latérales placées sur la glissière intérieure sont remplacées par une équerre d‘appui. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques représente la contrainte maximale d‘une paire de glissières montées verticalement pour une utilisation de l‘intégralité de la course d‘extension. Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 100 000 cycles.
La référence contient une paire de glissières.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0543.10450

Référence pièce
K0543.10450
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.38 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier A(mm) 256 A1(mm) 147,5
Profondeur du tiroir de - à(mm) 450 - 500 L=Longueur(mm) 450 Finition 1 super extension
C (Course)(mm) 484 Poids(kg) 2,79

Vous vous trouvez sur la page de Glissières télescopiques à super extension avec équerre d‘appui, portance 75 kg maxi. (K0543), le numéro d'article est le suivant: K0543.10450.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0543.10450.

Assistance technique