Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0541.10500
Matériau principal | Acier | A(mm) | 160 | A1(mm) | 192 |
---|---|---|---|---|---|
A2(mm) | 320 | L1(mm) | 471 | L=Longueur(mm) | 500 |
Finition 1 | super extension | C (Course)(mm) | 534 | Poids(kg) | 2,50 |
Vous vous trouvez sur la page de Glissières télescopiques à super extension, portance 60 kg maxi. (K0541), le numéro d'article est le suivant: K0541.10500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0541.10500.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles