Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1525.12512104 |
K1525.12512204 |
K1525.12514105 |
K1525.12514205 |
K1525.16014105 |
K1525.16014205 |
K1525.16016105 |
K1525.16016205 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | A (mm) | B3 (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=hauteur (mm) | T (mm) | D5 | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.40 € | 1 | 4 jours | noir | 42 | 4 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 20 | 17,6 | 105 | 18 | 56 | 49 | 13,8 | M6 | 0,4355 | ||
43.40 € | 1 | 4 jours | argent | 42 | 4 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 20 | 17,6 | 105 | 18 | 56 | 49 | 13,8 | M6 | 0,4355 | ||
43.40 € | 1 | 4 jours | noir | 42 | 5 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 20 | 17,6 | 105 | 18 | 56 | 49 | 16,3 | M6 | 0,4355 | ||
43.40 € | 1 | 4 jours | argent | 42 | 5 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 20 | 17,6 | 105 | 18 | 56 | 49 | 16,3 | M6 | 0,4355 | ||
52.95 € | 1 | 4 jours | noir | 55 | 5 | 160 | 14 | 36 | 26 | 26 | 17,8 | 137 | 20 | 80 | 57 | 16,3 | M8 | 0,8800 | ||
52.95 € | 1 | 4 jours | argent | 55 | 5 | 160 | 14 | 36 | 26 | 26 | 17,8 | 137 | 20 | 80 | 57 | 16,3 | M8 | 0,8800 | ||
52.95 € | 1 | 4 jours | noir | 55 | 5 | 160 | 16 | 36 | 26 | 26 | 17,8 | 137 | 20 | 80 | 57 | 18,3 | M8 | 0,8800 | ||
52.95 € | 1 | 4 jours | argent | 55 | 5 | 160 | 16 | 36 | 26 | 26 | 17,8 | 137 | 20 | 80 | 57 | 18,3 | M8 | 0,8800 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Corps de finition de surface | laqué poudre | Matériau de pièces métalliques | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme | C | Type-forme | trou lisse avec rainures | Poignée | Poignée cylindrique escamotable |
Désignation | Volant à 2 Bras |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
A(mm)
B3(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D6(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=hauteur(mm)
T(mm)
D5
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles