Volants à 2 bras en aluminium sans poignée, forme E, avec alésage d'ajustement (K1523)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1523.125121
K1523.125122
K1523.125141
K1523.125142
K1523.160141
K1523.160142
K1523.160161
K1523.160162
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
L3=hauteur
(mm)
Poids
(kg)

18.61 €

1 4 jours noir125123117,618360,2320

18.61 €

1 4 jours argent125123117,618360,2320

18.61 €

1 4 jours noir125143117,618360,2320

18.61 €

1 4 jours argent125143117,618360,2320

22.76 €

1 4 jours noir160143619,420400,4240

22.76 €

1 4 jours argent160143619,420400,4240

22.76 €

1 4 jours noir160163619,420400,4240

22.76 €

1 4 jours argent160163619,420400,4240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Forme E
Type-forme avec alésage Poignée sans poignée Désignation Volant à 2 Bras

Assistance technique