Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1524.125121046 |
K1524.125122046 |
K1524.125141056 |
K1524.125142056 |
K1524.160141056 |
K1524.160142056 |
K1524.160161056 |
K1524.160162056 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | A (mm) | B3 (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=hauteur (mm) | T (mm) | D5 | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.30 € | 1 | 4 jours | noir | 42 | 4 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 17,6 | 6,5 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | 13,8 | M6 | 0,2980 | ||
26.30 € | 1 | 4 jours | argent | 42 | 4 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 17,6 | 6,5 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | 13,8 | M6 | 0,2980 | ||
26.30 € | 1 | 4 jours | noir | 42 | 5 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 17,6 | 6,5 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | 16,3 | M6 | 0,2980 | ||
26.30 € | 1 | 4 jours | argent | 42 | 5 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 17,6 | 6,5 | 90,5 | 18 | 54,5 | 36 | 16,3 | M6 | 0,2980 | ||
30.69 € | 1 | 4 jours | noir | 55 | 5 | 160 | 14 | 36 | 25,2 | 19,4 | 6,5 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | 16,3 | M8 | 0,5720 | ||
30.69 € | 1 | 4 jours | argent | 55 | 5 | 160 | 14 | 36 | 25,2 | 19,4 | 6,5 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | 16,3 | M8 | 0,5720 | ||
30.69 € | 1 | 4 jours | noir | 55 | 5 | 160 | 16 | 36 | 25,2 | 19,4 | 8 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | 18,3 | M8 | 0,5720 | ||
30.69 € | 1 | 4 jours | argent | 55 | 5 | 160 | 16 | 36 | 25,2 | 19,4 | 8 | 116,5 | 20 | 76,5 | 40 | 18,3 | M8 | 0,5720 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Corps de finition de surface | laqué poudre | Matériau de pièces métalliques | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Type-forme | trou lisse avec rainure, avec trou transversal | Poignée | Poignée cylindrique tournante |
Désignation | Volant à 2 Bras | D7 | M6 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
A(mm)
B3(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=hauteur(mm)
T(mm)
D5
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles