Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique tournante, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette (K1524)

Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique tournante, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette (K1524)
· Design moderne

· noir ou argent

· Multiples possibilités de raccordement

· PoignÈe cylindrique tournante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1524.12512104
K1524.12512204
K1524.12514105
K1524.12514205
K1524.16014105
K1524.16014205
K1524.16016105
K1524.16016205
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale A
(mm)
B3
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=hauteur
(mm)
T
(mm)
D5 Poids
(kg)

25.30 €

1 4 jours noir424125123119,917,690,51854,53613,8M60,2980

25.30 €

1 4 jours argent424125123119,917,690,51854,53613,8M60,2980

25.30 €

1 4 jours noir425125143119,917,690,51854,53616,3M60,2980

25.30 €

1 4 jours argent425125143119,917,690,51854,53616,3M60,2980

29.66 €

1 4 jours noir555160143625,219,4116,52076,54016,3M80,5720

29.66 €

1 4 jours argent555160143625,219,4116,52076,54016,3M80,5720

29.66 €

1 4 jours noir555160163625,219,4116,52076,54018,3M80,5720

29.66 €

1 4 jours argent555160163625,219,4116,52076,54018,3M80,5720

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Matériau de pièces métalliques Acier
Forme C Type-forme trou lisse avec rainures Poignée Poignée cylindrique tournante
Désignation Volant à 2 Bras

Assistance technique