Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique tournante, forme E, avec alésage d'ajustement (K1524)

Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique tournante, forme E, avec alésage d'ajustement (K1524)
· Design moderne

· noir ou argent

· Multiples possibilités de raccordement

· PoignÈe cylindrique tournante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1524.125121
K1524.125122
K1524.125141
K1524.125142
K1524.160141
K1524.160142
K1524.160161
K1524.160162
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale A
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=hauteur
(mm)
D5 Poids
(kg)

23.67 €

1 4 jours noir42125123119,917,690,51854,536M60,2980

23.67 €

1 4 jours argent42125123119,917,690,51854,536M60,2980

23.67 €

1 4 jours noir42125143119,917,690,51854,536M60,2980

23.67 €

1 4 jours argent42125143119,917,690,51854,536M60,2980

28.36 €

1 4 jours noir55160143625,219,4116,52076,540M80,5720

28.36 €

1 4 jours argent55160143625,219,4116,52076,540M80,5720

28.36 €

1 4 jours noir55160163625,219,4116,52076,540M80,5720

28.36 €

1 4 jours argent55160163625,219,4116,52076,540M80,5720

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Matériau de pièces métalliques Acier
Forme E Type-forme avec alésage Poignée Poignée cylindrique tournante
Désignation Volant à 2 Bras

Assistance technique