Volants à 2 bras en aluminium sans poignée, forme B, avec alésage d'ajustement, rainure de clavette et alésage transversal (K1523)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1523.125121046
K1523.125122046
K1523.125141056
K1523.125142056
K1523.160141056
K1523.160142056
K1523.160161056
K1523.160162056
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale B3
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L3=hauteur
(mm)
T
(mm)
Poids
(kg)

21.25 €

1 4 jours noir4125123117,66,5183613,80,2320

21.25 €

1 4 jours argent4125123117,66,5183613,80,2320

21.25 €

1 4 jours noir5125143117,66,5183616,30,2320

21.25 €

1 4 jours argent5125143117,66,5183616,30,2320

25.10 €

1 4 jours noir5160143619,46,5204016,30,4240

25.10 €

1 4 jours argent5160143619,46,5204016,30,4240

25.10 €

1 4 jours noir5160163619,48204018,30,4240

25.10 €

1 4 jours argent5160163619,48204018,30,4240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Forme B
Type-forme trou lisse avec rainure, avec trou transversal Poignée sans poignée Désignation Volant à 2 Bras
D7 M6

Assistance technique