Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique escamotable, forme B, avec alésage d'ajustement, rainure de clavette et alésage transversal (K1522)

Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique escamotable, forme B, avec alésage d'ajustement, rainure de clavette et alésage transversal (K1522)
· Design moderne

· noir ou argent

· Multiples possibilités de raccordement

· PoignÈe cylindrique escamotable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1522.100101036
K1522.100102036
K1522.100121046
K1522.100122046
K1522.125121046
K1522.125122046
K1522.125141056
K1522.125142056
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale A
(mm)
B3
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=hauteur
(mm)
T
(mm)
D5 Poids
(kg)

40.28 €

1 4 jours noir3331001028161617,45,592,51747,54511,4M50,3600

40.28 €

1 4 jours argent3331001028161617,45,592,51747,54511,4M50,3600

40.28 €

1 4 jours noir3341001228161617,46,592,51747,54513,8M50,3600

40.28 €

1 4 jours argent3341001228161617,46,592,51747,54513,8M50,3600

43.14 €

1 4 jours noir424125123119,92018,36,5105,51856,54913,8M60,5780

43.14 €

1 4 jours argent424125123119,92018,36,5105,51856,54913,8M60,5780

43.14 €

1 4 jours noir425125143119,92018,36,5105,51856,54916,3M60,5780

43.14 €

1 4 jours argent425125143119,92018,36,5105,51856,54916,3M60,5780

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Matériau du composant Thermoplastique
Matériau de pièces métalliques Acier Forme B Type-forme trou lisse avec rainure, avec trou transversal
Poignée Poignée cylindrique escamotable Désignation Volant D7 M6

Assistance technique