Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique escamotable, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette (K1522)

Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique escamotable, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette (K1522)
· Design moderne

· noir ou argent

· Multiples possibilités de raccordement

· PoignÈe cylindrique escamotable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1522.10010103
K1522.10010203
K1522.10012104
K1522.10012204
K1522.12512104
K1522.12512204
K1522.12514105
K1522.12514205
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale A
(mm)
B3
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=hauteur
(mm)
T
(mm)
D5 Poids
(kg)

39.58 €

1 4 jours noir3331001028161617,492,51747,54511,4M50,3600

39.58 €

1 4 jours argent3331001028161617,492,51747,54511,4M50,3600

39.58 €

1 4 jours noir3341001228161617,492,51747,54513,8M50,3600

39.58 €

1 4 jours argent3341001228161617,492,51747,54513,8M50,3600

42.70 €

1 4 jours noir424125123119,92018,3105,51856,54913,8M60,5780

42.70 €

1 4 jours argent424125123119,92018,3105,51856,54913,8M60,5780

42.70 €

1 4 jours noir425125143119,92018,3105,51856,54916,3M60,5780

42.70 €

1 4 jours argent425125143119,92018,3105,51856,54916,3M60,5780

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Matériau du composant Thermoplastique
Matériau de pièces métalliques Acier Forme C Type-forme trou lisse avec rainures
Poignée Poignée cylindrique escamotable Désignation Volant

Assistance technique