Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1521.08010103 |
K1521.08010203 |
K1521.08012104 |
K1521.08012204 |
K1521.10010103 |
K1521.10010203 |
K1521.10012104 |
K1521.10012204 |
K1521.12512104 |
K1521.12512204 |
K1521.12514105 |
K1521.12514205 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | A (mm) | B3 (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=hauteur (mm) | T (mm) | D5 | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.54 € | 1 | 4 jours | noir | 27 | 3 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16,6 | 68 | 16 | 39 | 29 | 11,4 | M4 | 0,1500 | ||
19.54 € | 1 | 4 jours | argent | 27 | 3 | 80 | 10 | 26 | 13,9 | 16,6 | 68 | 16 | 39 | 29 | 11,4 | M4 | 0,1500 | ||
19.54 € | 1 | 4 jours | noir | 27 | 4 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16,6 | 68 | 16 | 39 | 29 | 13,8 | M4 | 0,1500 | ||
19.54 € | 1 | 4 jours | argent | 27 | 4 | 80 | 12 | 26 | 13,9 | 16,6 | 68 | 16 | 39 | 29 | 13,8 | M4 | 0,1500 | ||
21.85 € | 1 | 4 jours | noir | 33 | 3 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17,5 | 81 | 17 | 48 | 33 | 11,4 | M5 | 0,2540 | ||
21.85 € | 1 | 4 jours | argent | 33 | 3 | 100 | 10 | 28 | 16 | 17,5 | 81 | 17 | 48 | 33 | 11,4 | M5 | 0,2540 | ||
21.85 € | 1 | 4 jours | noir | 33 | 4 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17,5 | 81 | 17 | 48 | 33 | 13,8 | M5 | 0,2540 | ||
21.85 € | 1 | 4 jours | argent | 33 | 4 | 100 | 12 | 28 | 16 | 17,5 | 81 | 17 | 48 | 33 | 13,8 | M5 | 0,2540 | ||
24.96 € | 1 | 4 jours | noir | 42 | 4 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18,3 | 96 | 18 | 60 | 36 | 13,8 | M6 | 0,4150 | ||
24.96 € | 1 | 4 jours | argent | 42 | 4 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | 18,3 | 96 | 18 | 60 | 36 | 13,8 | M6 | 0,4150 | ||
24.96 € | 1 | 4 jours | noir | 42 | 5 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18,3 | 96 | 18 | 60 | 36 | 16,3 | M6 | 0,4150 | ||
24.96 € | 1 | 4 jours | argent | 42 | 5 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | 18,3 | 96 | 18 | 60 | 36 | 16,3 | M6 | 0,4150 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Corps de finition de surface | laqué poudre | Matériau du composant | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de pièces métalliques | Acier | Forme | C | Type-forme | trou lisse avec rainures |
Poignée | Poignée cylindrique tournante | Désignation | Volant |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
A(mm)
B3(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=hauteur(mm)
T(mm)
D5
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles