Volants pleins en aluminium sans poignée, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette (K1520)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1520.08010103
K1520.08010203
K1520.08012104
K1520.08012204
K1520.10010103
K1520.10010203
K1520.10012104
K1520.10012204
K1520.12512104
K1520.12512204
K1520.12514105
K1520.12514205
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale B3
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
L3=hauteur
(mm)
T
(mm)
Poids
(kg)

14.98 €

1 4 jours noir380102616,6162911,40,1300

14.98 €

1 4 jours argent380102616,6162911,40,1300

14.98 €

1 4 jours noir480122616,6162913,80,1300

14.98 €

1 4 jours argent480122616,6162913,80,1300

16.88 €

1 4 jours noir3100102817,5173311,40,2210

16.88 €

1 4 jours argent3100102817,5173311,40,2210

16.88 €

1 4 jours noir4100122817,5173313,80,2210

16.88 €

1 4 jours argent4100122817,5173313,80,2210

19.91 €

1 4 jours noir4125123118,3183613,80,3500

19.91 €

1 4 jours argent4125123118,3183613,80,3500

19.91 €

1 4 jours noir5125143118,3183616,30,3500

19.91 €

1 4 jours argent5125143118,3183616,30,3500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Forme C
Type-forme trou lisse avec rainures Poignée sans poignée Désignation Volant

Assistance technique