Volants pleins en aluminium sans poignée, forme E, avec alésage d'ajustement (K1520)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1520.080101
K1520.080102
K1520.080121
K1520.080122
K1520.100101
K1520.100102
K1520.100121
K1520.100122
K1520.125121
K1520.125122
K1520.125141
K1520.125142
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
L3=hauteur
(mm)
Poids
(kg)

13.56 €

1 4 jours noir80102616,616290,1300

13.56 €

1 4 jours argent80102616,616290,1300

13.56 €

1 4 jours noir80122616,616290,1300

13.56 €

1 4 jours argent80122616,616290,1300

15.46 €

1 4 jours noir100102817,517330,2210

15.46 €

1 4 jours argent100102817,517330,2210

15.46 €

1 4 jours noir100122817,517330,2210

15.46 €

1 4 jours argent100122817,517330,2210

18.26 €

1 4 jours noir125123118,318360,3500

18.26 €

1 4 jours argent125123118,318360,3500

18.26 €

1 4 jours noir125143118,318360,3500

18.26 €

1 4 jours argent125143118,318360,3500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Forme E
Type-forme avec alésage Poignée sans poignée Désignation Volant

Assistance technique