Rondelles de finition (K1365)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1365.05
K1365.06
K1365.10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
R2
(mm)
R3
(mm)
Pour vis

5.77 €

1 4 jours 13,51885,263,50,71,50,6M5

5.98 €

1 4 jours 15,722,3106,284,80,71,50,75M6

6.89 €

1 4 jours 24,3351610,2127121,2M10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Code acier 1.4404

Assistance technique