Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1085.052013130 |
K1085.052013131 |
K1085.062515150 |
K1085.062515151 |
K1085.083018180 |
K1085.083018181 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | A=Longueur (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B2 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.50 € | 1 | 4 jours | 39 | Acier inoxydable A2 | 1.4301 | poli | 39 | 12,5 | 12,5 | 19,5 | 19,5 | 25 | 5,5 | 4 | 9 | 800 | 600 | ||
14.82 € | 1 | 4 jours | 39 | Acier inoxydable A2 | 1.4301 | grenaillé | 39 | 12,5 | 12,5 | 19,5 | 19,5 | 25 | 5,5 | 4 | 9 | 800 | 600 | ||
21.57 € | 1 | 4 jours | 50 | Acier inoxydable A2 | 1.4301 | poli | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 6,5 | 6 | 12 | 1100 | 900 | ||
17.39 € | 1 | 4 jours | 50 | Acier inoxydable A2 | 1.4301 | grenaillé | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 6,5 | 6 | 12 | 1100 | 900 | ||
32.98 € | 1 | 4 jours | 60 | Acier inoxydable A4 | 1.4401 | poli | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | 36 | 8,5 | 8 | 15 | 2000 | 1500 | ||
32.98 € | 1 | 4 jours | 60 | Acier inoxydable A4 | 1.4401 | brossé | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | 36 | 8,5 | 8 | 15 | 2000 | 1500 |
Loading...
Type de produit | Charnière |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
A=Longueur(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B2(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
F1(N)
F2(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles