Tenon de serrage UNILOCK à pas de 138 mm (K1424)

Tenon de serrage UNILOCK à pas de 138 mm (K1424)
· Pour le serrage et le positionnement de pièces et d'outillages de grande taille

· Tenons de serrage pouvant être combinés avec différents modules interchangeables

· Surfaces fonctionnelles rectifiées

· Trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1424.168381025
K1424.268381025
K1424.368381025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Type de forme

186.50 €

1 4 jours ACimblot

207.22 €

1 4 jours BTige d'équilibrage

174.05 €

1 4 jours CBoulon de serrage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille pas de 138 mm D1(mm) 25 D2(mm) 37
H=Hauteur(mm) 9,5 Finition 1 UNILOCK D=Diamètre(mm) 38
T(mm) 24,5

Assistance technique