Bride équipée coudée avec vis (K1450)

Bride équipée coudée avec vis (K1450)
Matière :
Acier de traitement.
Visserie traitée, classe de résistance 8.8.
Finition :
Bride: peinte
Visserie: brunie.
Nota :
«F» en fonction de la profondeur de la rainure, conformément à DIN 650.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1450.1010
K1450.1212
K1450.1214
K1450.1616
K1450.1618
K1450.2020
K1450.2022
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
D1=Filetage E1/E2
(mm)
L=Longueur
(mm)
A1
(mm)
F
(mm)
F
(kN)
G pour la rainure en Té
(mm)
Poids
(kg)
M
(mm)

44.67 €

1 4 jours 153015M10x80M1032 / 321003022-4613,9100,420012

52.95 €

1 4 jours 204020M12x100M1240 / 401254028-5820,2120,920016

52.95 €

1 4 jours 204020M12x100M1240 / 401254028-5620,2140,930016

72.11 €

1 4 jours 255025M16x125M1649 / 501605036-7237,8161,830020

72.11 €

1 4 jours 255025M16x125M1649 / 501605036-6937,8181,840020

115.95 €

1 4 jours 306030M20x160M2055 / 702006043-9258,8203,350024

115.95 €

1 4 jours 306030M20x160M2055 / 702006043-9258,8223,360024

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Finition 1 réglable coudée Finition 2 à vis
Désignation Bride de Serrage RoHS true

Assistance technique