Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1471.140250516 |
K1471.240250516 |
K1471.340250516 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | |
---|---|---|---|---|---|
117.13 € | 1 | 4 jours | A | ||
131.41 € | 1 | 4 jours | B | ||
112.91 € | 1 | 4 jours | C |
Loading...
Taille | PAS DE 80MM | D1(mm) | 16,5 | H(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Couple de serrage max.(Nm) | 120 | Finition 1 | UNILOCK | Finition 2 | avec trou de connexion |
Désignation | Boulon de Serrage | D=Diamètre(mm) | 25 | Filetage | M16x65 |
Configurer
Propriétés de base
Forme
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles