Bride à patte plastique, avec denture intérieure (K0486)

Bride à patte plastique, avec denture intérieure (K0486)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· À associer à des brides à patte avec denture extérieure

· Sur demande : manettes indexables en plastique pour la fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0486.18
K0486.30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S T A=Diamètre intérieur
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
Poids
(kg)

1.82 €

1 4 jours M6x18M6-DIN 985189,76,130252527,51461,55,7210,0236

3.65 €

1 4 jours M8x25M8-DIN 9853016,58,14540404322,595,56,528,50,0711

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 noix Finition 2 pour tube rond Désignation Bride
Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Acier Composant de finition de surface zingué
Type de produit avec denture intérieure RoHS true

Assistance technique