Embout à chape pour embout fileté (K1934)

Embout à chape pour embout fileté (K1934)
· Permettent la transmission et le renvoi de forces

· Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, moyens de manutention

· Adaptés à divers embouts à rotule

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1934.05080516
K1934.06090618
K1934.08120820
K1934.10141025
K1934.12161229
K1934.16211638
K1934.20252045
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D1
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
C
(mm)
D=Diamètre extérieur
(mm)
F statique
(kN)
R1
(mm)
W
(°)
Poids
(kg)

20.68 €

1 4 jours 165M51829,520,521,510,50,581388,56,50,0291

22.23 €

1 4 jours 186M62033,522,92511,50,59159970,0421

22.52 €

1 4 jours 208M8244124,931,513,51121714,510,580,0674

24.55 €

1 4 jours 2510M102849,530,338161142119,512,580,1168

27.27 €

1 4 jours 2912M123257,534,344181,5162523,51580,1876

43.32 €

1 4 jours 3816M164276,543,35823,51,52130322090,3914

79.52 €

1 4 jours 4520M205090,551,96829,5-25384322,590,6784

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Finition 1 pour embout à rotule Désignation Embout à Chape
RoHS true

Assistance technique