Chaînes à rouleaux en acier pour kits de tendeurs de chaîne (K1655)

Chaînes à rouleaux en acier pour kits de tendeurs de chaîne (K1655)
· Précontrainte

· Faible allongement de la chaîne

· La longueur de la chaîne est réglable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1655.150125
K1655.150250
K1655.150500
K1655.151000
K1655.400125
K1655.400250
K1655.400500
K1655.401000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
P
(mm)
Poids
(kg)
Force de serrage max.
(kN)
G
(mm)

15.97 €

1 4 jours 201312611115,8750,10661515

17.28 €

1 4 jours 201325323815,8750,23001515

28.52 €

1 4 jours 201350749215,8750,47241515

35.94 €

1 4 jours 20131015100015,8750,95691515

17.95 €

1 4 jours 332514812725,40,35464021

23.30 €

1 4 jours 332525022925,40,62204021

33.26 €

1 4 jours 332550448325,41,31184021

50.57 €

1 4 jours 3325101299125,42,68004021

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Finition 1 simple Désignation Chaîne à Rouleaux
DIN DIN 8187 PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique