Mors fixes ES pour système de bridage multiple, forme A, mors fixes lisses (K1750)

Mors fixes ES pour système de bridage multiple, forme A, mors fixes lisses (K1750)
· Butées pour le serrage sur des glissières

· Raccord sûr grâce à la denture de précision

· Version étroite, compacte

· Pour système de bridage multiple

· Pour système de bridage multiple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1750.0503001

Référence pièce
K1750.0503001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

96.60 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Corps de finition de surface trempé et rectifié Forme A
Largeur de fente(mm) 5 B=Largeur(mm) 50 B1(mm) 30
D3=Vis de blocage(mm) M10x30 H=Hauteur(mm) 25 H1(mm) 12,5
L=Longueur(mm) 30 Finition 1 pour dispositif de serrage multiple Désignation Mors Fixe ES
D=Diamètre intérieur M5 D1=Diamètre intérieur M6 Type de forme lisse
Poids(kg) 0,3398 Convient pour une largeur de système(mm) 50 PL Edelstahl false
RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Mors fixes ES pour système de bridage multiple, forme A, mors fixes lisses (K1750), le numéro d'article est le suivant: K1750.0503001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1750.0503001.

Assistance technique