Mors fixes DS pour système de bridage multiple, forme A, mors fixes lisses (K1751)

Mors fixes DS pour système de bridage multiple, forme A, mors fixes lisses (K1751)
· Butées pour le serrage sur des glissières

· Raccord sûr grâce à la denture de précision

· Version large, pour l'usinage lourd

· Pour système de bridage multiple

· Pour système de bridage multiple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1751.0504401

Référence pièce
K1751.0504401
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

99.02 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Corps de finition de surface trempé et rectifié Forme A
Largeur de fente(mm) 5 B=Largeur(mm) 50 B1(mm) 30
D3=Vis de blocage(mm) M10x30 H=Hauteur(mm) 25 H1(mm) 12,5
L=Longueur(mm) 44 L2(mm) 24 L3(mm) 18
Finition 1 pour dispositif de serrage multiple Désignation Mors Fixe DS D=Diamètre intérieur M5
D1=Diamètre intérieur M6 Type de forme lisse Poids(kg) 0,4951
Convient pour une largeur de système(mm) 50 PL Edelstahl false RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Mors fixes DS pour système de bridage multiple, forme A, mors fixes lisses (K1751), le numéro d'article est le suivant: K1751.0504401.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1751.0504401.

Assistance technique