Mors superposés avec prisme pour mors fixes DS et ES (K1754)

Mors superposés avec prisme pour mors fixes DS et ES (K1754)
· Pour le serrage horizontal de pièces arrondies

· Vissable sur les mors fixes

· Pour système de bridage multiple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1754.05070

Référence pièce
K1754.05070
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

87.40 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Corps de finition de surface trempé et rectifié B=Largeur(mm) 50
B1(mm) 30 B2(mm) 5 D(mm) 42
H=Hauteur(mm) 25 L=Longueur(mm) 54,98 L1(mm) 23,5
Finition 1 pour mors fixe une face, double face Finition 2 avec vé de centrage Désignation Mors Rapporté
D1 pour vis DIN 912 M5 Poids(kg) 0,1585 Diamètre de serrage max.(mm) 70
Convient pour une largeur de système(mm) 50 PL Edelstahl false RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Mors superposés avec prisme pour mors fixes DS et ES (K1754), le numéro d'article est le suivant: K1754.05070.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1754.05070.

Assistance technique