Butées orientables pour système de bridage multiple (K1755)

Butées orientables pour système de bridage multiple (K1755)
· Pour la fixation latérale des pièces

· Réglage en continu de la butée en hauteur

· Fixation rapide et sûre grâce aux vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1755.05045

Référence pièce
K1755.05045
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.73 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface traité, bruni et rectifié B=Largeur(mm) 17
B1(mm) 11 B2(mm) 6,5 H=Hauteur(mm) 10
H1(mm) 6 L=Longueur(mm) 45 L1(mm) 38
L2(mm) 10 L3(mm) 12 Finition 1 pour dispositif de serrage multiple
Désignation Butée Orientable D=Diamètre intérieur M6 Poids(kg) 0,0503
Convient pour une largeur de système(mm) 50 R(mm) 4 PL Edelstahl false
RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Butées orientables pour système de bridage multiple (K1755), le numéro d'article est le suivant: K1755.05045.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1755.05045.

Assistance technique