Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1756.05010 |
K1756.05015 |
K1756.05023 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=Longueur (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.13 € | 1 | 4 jours | 10 | 0,0141 | ||
3.75 € | 1 | 4 jours | 15 | 0,0228 | ||
4.38 € | 1 | 4 jours | 23 | 0,0364 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Corps de finition de surface | traité et rectifiée | Finition 1 | pour dispositif de serrage multiple |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | pour butée orientable | Désignation | Entretoise | D=Diamètre extérieur(mm) | 18 |
D1 pour vis DIN 912 | M6 | Convient pour une largeur de système(mm) | 50/72 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
L=Longueur(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles