Broche de positionnement avec système de serrage à clavette (K1802)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1802.1010
K1802.1215
K1802.1625
K1802.2030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
Référence Kit de réparation D=Diamètre de boulon
(mm)
Poids
(kg)
H Plage de serrage
(mm)
Force de retenue F
(kN)

93.64 €

1 4 jours 2020854,4K1802.91010/03156-20-91010100,07300-105,4

95.52 €

1 4 jours 262710610,5K1802.91215/03156-20-91215120,07020-158,8

97.38 €

1 4 jours 323912822K1802.91625/03156-20-91625160,14100-2516,8

99.27 €

1 4 jours 3849,515931K1802.92030/03156-20-92030200,25590-3022,6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface bruni Finition 1 Système de serrage à clavette
Désignation Broche PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique