Module de base 5 axes UNILOCK DUO forme A taille du système 80 mm (K1867)

Module de base 5 axes UNILOCK DUO forme A taille du système 80 mm (K1867)
· Module de bridage stable pour le montage en hauteur de pièces lourdes

· Système point zéro

· Actionnement manuel

· Usinage 5 faces sans arêtes gênantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1867.12075500
K1867.12100500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H=Hauteur
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
Poids
(kg)
T=Profondeur de filetage
(mm)
T1
(mm)

1,509.95 €

1 4 jours 7525149,56,200016,55,5

1,712.35 €

1 4 jours 10021162,57,60003012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Corps de finition de surface oxydé Forme A
H1(mm) 25 Couple de serrage max.(Nm) 15 Finition 1 UNILOCK
Finition 2 Duo Désignation Module de Base 5 Axes D=Alésage(mm) 12
Force de traction(kN) 15 PL Edelstahl false RoHS false

Assistance technique