Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1868.135981250
Matériau principal | Acier de cémentation | Corps de finition de surface | oxydé | B=Largeur(mm) | 98 |
---|---|---|---|---|---|
H=Hauteur(mm) | 125 | L=Longueur(mm) | 135 | Couple de serrage max.(Nm) | 15 |
Finition 1 | UNILOCK | Finition 2 | Vario | Désignation | Module de Base 5 Axes |
Force de traction(kN) | 15 | Poids(kg) | 6,8300 | PL Edelstahl | false |
RoHS | false |
Vous vous trouvez sur la page de Module de base 5 axes UNILOCK VARIO à pas de 80 mm (K1868), le numéro d'article est le suivant: K1868.135981250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1868.135981250.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles