Vis de rechange pour vis excentriques de bridage, forme A (K1969)

Vis de rechange pour vis excentriques de bridage, forme A (K1969)
Matière :
Vis excentrique en acier de traitement.
Nota :
Vis de rechange pour excentriques de bridage et vis excentriques de bridage.
Accessoires :
Excentrique de bridage à usiner K0022.
Excentrique de bridage K1694.
Élément de bridage à six pans variable K0023.
Vis excentriques de bridage avec bague à crans K0025.
Vis excentriques de bridage à six pans K0026.
Vis excentriques de bridage à six pans et tasseau pour rainure en T K0027.
Vis excentriques de bridage avec bride K0029.
Vis excentriques de bridage avec bride à appui réglable K0031.
Vis excentriques de bridage avec bride et butée K0036.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1969.0410
K1969.0612
K1969.0815
K1969.1013
K1969.1020
K1969.1624
K1969.1630
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
K
(mm)
D=Filetage Poids
(kg)
L=Longueur de filetage
(mm)

5.70 €

1 4 jours 2,8M40,002110

7.02 €

1 4 jours 4M60,003212

7.02 €

1 4 jours 4,8M80,010015

18.55 €

1 4 jours 5,5M100,020011,5

7.26 €

1 4 jours 6,4M100,022020

26.99 €

1 4 jours 9,7M160,060024

15.70 €

1 4 jours 9,7M160,075030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Forme A Désignation Vis Excentrique
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique