Module de bridage UNILOCK ASM 99 (K1971)

Module de bridage UNILOCK ASM 99 (K1971)
· Adaptés aux entraxes étroits

· Surface d'appui surélevée

· Fonction turbo par défaut

· Fonction de détection

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1971.99560

Référence pièce
K1971.99560
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,017.75 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Corps de finition de surface cémenté et rectifié D(mm) 99
H(mm) 56 H1(mm) 39 H2(mm) 11,3
H3(mm) 26 L(mm) 30 G M4x10,5
G1 M6 Finition 1 UNILOCK Finition 2 ASM 99
Désignation Module de Serrage Pression de service(MPa) 6 Force de traction avec turbo(kN) 18
Type de forme sans taquet d'indexation G3 M5 Poids(kg) 2,5000
PL Edelstahl false RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Module de bridage UNILOCK ASM 99 (K1971), le numéro d'article est le suivant: K1971.99560.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1971.99560.

Assistance technique