Broche de serrage de compensation UNILOCK taille du système 80 mm (K1974)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1974.1402503101
K1974.1402503102
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de forme

271.11 €

1 4 jours axe X

242.58 €

1 4 jours axe XY

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Forme A Taille PAS DE 80MM
D(mm) 39,5 D1(mm) 25 H(mm) 35,1
H1(mm) 14 H2(mm) 2,9 H3(mm) 3,5
H4(mm) 18 H5(mm) 23 G M10
Finition 1 UNILOCK Désignation Broche de Serrage de Compensation Poids(kg) 0,3000
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique