Broche de serrage à queue d’aronde UNILOCK taille du système 80 mm (K1975)

Broche de serrage à queue d’aronde UNILOCK taille du système 80 mm (K1975)
· Pas de filetage de fixation nécessaire dans la pièce

· Profondeur de montage réduite grâce à la queue d'aronde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1975.140320308
K1975.240320308
K1975.340320308
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme

287.76 €

1 4 jours A

311.55 €

1 4 jours B

281.82 €

1 4 jours C

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Corps de finition de surface trempé et bruni Taille PAS DE 80MM
D(mm) 39,5 D1(mm) 32 D2(mm) 35,1
H(mm) 35 H1(mm) 3,2 H2(mm) 3,3
H3(mm) 3,5 Finition 1 UNILOCK Désignation Broche de Serrage à Queue d’Aronde
Poids(kg) 0,2600 PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique