Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K2046.1350750351
Matériau principal | Alluminio | Taille | PAS DE 80MM | B1(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
B2(mm) | 18 | B3(mm) | 21 | D(mm) | 12 |
D1(mm) | 10 | H(mm) | 35 | H1(mm) | 79 |
H2(mm) | 16 | H3(mm) | 7 | H4(mm) | 35 |
L=Longueur(mm) | 135 | L1(mm) | 55 | L2(mm) | 82 |
L3(mm) | 110 | G | M12 | Finition 1 | UNILOCK |
B(mm) | 75 | Désignation | Raccord de Palett | Type de forme | avec taquet d'indexation |
Poids(kg) | 1,6000 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord de palette pour module de bridage UNILOCK EGM 110-75 (K2046), le numéro d'article est le suivant: K2046.1350750351.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K2046.1350750351.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles