Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K2049.080 |
K2049.100 |
K2049.120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | D=Diamètre (mm) | Couple de serrage recommandé (Nm) | Poids (kg) | Course S (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.47 € | 1 | 4 jours | 7,1 | M8 | 10 | 6 | 12 | 9 | 1,5 | 8,5 | 6 | 8,2 | 12 | 1,2 | 0,0158 | 2,2 | 25 | ||
34.39 € | 1 | 4 jours | 8,3 | M10 | 12 | 7 | 15 | 11 | 1,8 | 10 | 7 | 9,5 | 14 | 3 | 0,0300 | 2,5 | 30 | ||
35.31 € | 1 | 4 jours | 9,5 | M12 | 14 | 8 | 18 | 13 | 2,2 | 12 | 8 | 10,9 | 16 | 6 | 0,0510 | 2,9 | 40 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Corps de finition de surface | bruni | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | à levier de serrage | Désignation | Excentriques de Bridage | Type de forme | sans plaque de serrage |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
D=Diamètre(mm)
Couple de serrage recommandé(Nm)
Poids(kg)
Course S(mm)
R(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles