Excentrique de bridage en acier avec poignée indexable forme B (K2049)

Excentrique de bridage en acier avec poignée indexable forme B (K2049)
· Design compact

· Serrage simple et rapide de composants

· Serrage sans outil à l'aide de la poignée indexable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2049.081
K2049.101
K2049.121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B=Largeur
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
D=Diamètre
(mm)
Couple de serrage recommandé
(Nm)
Poids
(kg)
Course S
(mm)
R
(mm)

40.83 €

1 4 jours 7,112M81061291,58,5768,215,5121,20,01722,225

43.70 €

1 4 jours 8,314M1012715111,810879,5181430,03122,530

45.54 €

1 4 jours 9,516M1214818132,2129810,9201660,05202,940

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface bruni Matériau du composant Acier inoxydable
Composant de finition de surface naturel Forme B L2(mm) 1
Finition 1 à levier de serrage Désignation Excentriques de Bridage Type de forme avec plaque de serrage
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique