Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0905.5000802 |
K0905.5100802 |
K0905.5101202 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | E (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | Finition 1 | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.80 € | 1 | 4 jours | 24 | M8x25 | M5 | 2,5 | 15 | 6 | 25 ±0,01 | butée dure | 0,0552 | ||
162.84 € | 1 | 4 jours | 24 | M8x25 | M5 | 2,5 | 15 | 6 | 31 ±0,1 | butée douce | 0,0723 | ||
166.98 € | 1 | 4 jours | 48 | M12x30 | M8 | 5 | 22 | 8 | 50 ±0,1 | butée douce | 0,3625 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Dimensions | voir schéma | Désignation | Butée |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
E(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
Finition 1
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles