Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0853.93008016 |
K0853.93012022 |
K0853.93016030 |
K0853.93108016 |
K0853.93112022 |
K0853.93116030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Domaines d'application | F1 (kN) | F2 (kN) | J (mm) | M1 (Nm) | M2 (Nm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.57 € | 1 | 4 jours | A | 25 | 8,5 | 14 | 19,5 | 16 | 7 | 72 | 16,5 | 10 | pièces brutes | 3,6 | 4 | 7 | 6,5 | 8 | 0,1664 | ||
195.62 € | 1 | 4 jours | A | 35 | 13 | 20 | 29 | 22 | 9 | 105 | 26,5 | 13,5 | pièces brutes | 7,4 | 10,4 | 12 | 19 | 26 | 0,4491 | ||
283.00 € | 1 | 4 jours | A | 40 | 17 | 26 | 39 | 30 | 13 | 137 | 30 | 17,5 | pièces brutes | 11,7 | 24 | 14 | 32 | 60 | 0,9309 | ||
135.29 € | 1 | 4 jours | B | 25 | 8,5 | 14 | 19,5 | 16 | 7 | 72 | 16,5 | 10 | pièces traitées | 3,6 | 4 | 7 | 6,5 | 8 | 0,1657 | ||
196.54 € | 1 | 4 jours | B | 35 | 13 | 20 | 29 | 22 | 9 | 105 | 26,5 | 13,5 | pièces traitées | 7,4 | 10,4 | 12 | 19 | 26 | 0,4415 | ||
284.20 € | 1 | 4 jours | B | 40 | 17 | 26 | 39 | 30 | 13 | 137 | 30 | 17,5 | pièces traitées | 11,7 | 24 | 14 | 32 | 60 | 0,9346 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Corps de finition de surface | bruni | Matériau du composant | Acier de traitement |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | réglable | Type de fixation | trous oblongs | Désignation | Mini Crampon Haut |
Composant de finition de surface | traité et bruni |
Configurer
Propriétés de base
Forme
B=Largeur(mm)
B1(mm)
B2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Domaines d'application
F1(kN)
F2(kN)
J(mm)
M1(Nm)
M2(Nm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles