Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0853.97008016 |
K0853.97012022 |
K0853.97016030 |
K0853.97108016 |
K0853.97112022 |
K0853.97116030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Domaines d'application | J (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.98 € | 1 | 4 jours | A | 25 | 8,5 | 14 | 19,5 | 16 | 7 | 50 | 16,5 | 10 | pièces brutes | 7 | 0,1125 | ||
132.57 € | 1 | 4 jours | A | 35 | 13 | 20 | 29 | 22 | 10 | 75 | 20 | 13,5 | pièces brutes | 10 | 0,3086 | ||
188.31 € | 1 | 4 jours | A | 40 | 17 | 26 | 39 | 30 | 13 | 95 | 30 | 17,5 | pièces brutes | 13 | 0,6140 | ||
98.73 € | 1 | 4 jours | B | 25 | 8,5 | 14 | 19,5 | 16 | 7 | 50 | 16,5 | 10 | pièces traitées | 7 | 0,1096 | ||
133.46 € | 1 | 4 jours | B | 35 | 13 | 20 | 29 | 22 | 10 | 75 | 26,5 | 13,5 | pièces traitées | 10 | 0,3042 | ||
191.06 € | 1 | 4 jours | B | 40 | 17 | 26 | 39 | 30 | 13 | 95 | 30 | 17,5 | pièces traitées | 13 | 0,5936 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Corps de finition de surface | bruni | Matériau du composant | Acier de traitement |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | réglable | Type de fixation | trous oblongs | Désignation | Bloc Butée Fixe |
Composant de finition de surface | traité et bruni |
Configurer
Propriétés de base
Forme
B=Largeur(mm)
B1(mm)
B2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Domaines d'application
J(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles