Mini crampon haut, forme B (K0932) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Mini crampon haut, forme B (K0932)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Mors de serrage traités et brunis

· Hauteur réduite, pas de contours gênants

· Domaine d'application : construction de dispositifs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0932.0825
K0932.1032
K0932.1238
K0932.1645
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Force de serrage
(kN)
Couple de serrage
(Nm)
D=Diamètre
(mm)
G=Filetage J
(mm)
Poids
(kg)

96.19 €

1 4 jours 2510152571,63221,5107256M830,1002

111.16 €

1 4 jours 30111932724026128,5506M1040,2200

125.90 €

1 4 jours 35122338102,350331620908M1250,3366

162.96 €

1 4 jours 40142545103,26040204020010M1660,5159

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface traité et bruni Forme B
Domaines d'application pièces brutes Finition 1 fixe Type de fixation avec perçages
Désignation Mini Crampon Haut

Assistance technique