Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0939.4012100 |
K0939.5012100 |
K0939.5016100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B1 (mm) | B2 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | D (mm) | K=Entraxe modulaire | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,524.25 € | 1 | 4 jours | 148 | 124 | 40 | 160 | 12 | 40x40 (M12) | 18,8800 | ||
2,556.45 € | 1 | 4 jours | 138 | 114 | 50 | 150 | 12 | 50x50 (M12) | 19,4450 | ||
2,556.45 € | 1 | 4 jours | 134 | 110 | 50 | 150 | 16 | 50x50 (M16) | 18,7400 |
Loading...
B(mm) | 190 | H(mm) | 100 | Désignation | Étau de bridage 3 axes |
---|---|---|---|---|---|
Force de serrage max.(kN) | 22 | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B1(mm)
B2(mm)
A(mm)
A1(mm)
D(mm)
K=Entraxe modulaire
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles